- Artikel-Nummer:
- VX 8617.830
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankbreite 1200 mm, auf der inneren Montageebene und im Boden
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schrankbreite 1200 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite 1200 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Schrankbreite 1200 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
- Einbaumöglichkeiten IW
- In Schrankbreite 1200 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
- Passend für
- Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Standpult CX
Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 5,7 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 1200 mm