Tragschiene 48 x 26 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nummer: VX 8617.820

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langlöcher in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.

Artikel-Nummer:
VX 8617.820
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene und im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 1000 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten PC
In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten IW
In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
IW
AX
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
4,84 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 1000 mm
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel