Adapterschiene für VX Kompatibilität

Artikel-Nummer: SZ 8617.750

Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden.

Artikel-Nummer:
SZ 8617.750
Produktbeschreibung
Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden.
Lieferumfang
Adapterschiene
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen Schrankprofil des VX SE (über volle Höhe oder in Teilbereichen)
Am horizontalen Dachprofil des VX SE in der Breite
Hinweis zur Best.-Nr.
Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
Höhe: = 1.800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
4,66 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, für H: 1800 mm, für VX SE
Dokumentationen
Einlegezettel