- Artikel-Nummer:
- VX 8617.710
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
- Nutzen
- Auch in Kombination mit anderen Chassis nutzbar
- Rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Kabelschellen für eine optimale Kabelführung im Schrank
- Einfach in die Systemlochung, auch bei Montageplatte in hinterster Position
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- In VX auf der inneren Montagebene am Schrankprofil VX
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Als Einbausatz für Geräteboden
- Hinweis
- Bei Schränken mit Montageplatte sind 2 Montageschienen bereits im Lieferumfang enthalten.
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
Passend für Breite/Tiefe: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 2,06 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921719
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX Montageschiene 18 x 39 mm, für B/T: 500 mm