Teilausbauplatte für VX, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8617.664

Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilausbauplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.

Artikel-Nummer:
VX 8617.664
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilausbauplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
Nutzen
Für den individuellen Innenausbau sind in der Umkantung zusätzlich Systemlochungen vorhanden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil
Hinweis
In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
Abmessung
Breite: 738 mm
Höhe: 398 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
Passend für Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,8 kg
Bruttogewicht
3,92 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177947160
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
VX Teilausbauplatte, Abmessung: 800x400 mm
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel