Scharnierbefestigung für Teilmontageplatte VX

Artikel-Nummer: VX 8617.650

In Verbindung mit dem Einbausatz für Schwenkrahmen, klein, kann die Teilmontageplatte scharniert werden, sodass dahinterliegende Bauelemente im Servicefall erreicht werden können.

Artikel-Nummer:
VX 8617.650
Produktbeschreibung
In Verbindung mit dem Einbausatz für Schwenkrahmen, klein, kann die Teilmontageplatte scharniert werden, sodass dahinterliegende Bauelemente im Servicefall erreicht werden können.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Vorne am Rahmenprofil
Zurückversetzt in Schranktiefe
Seitlich in Verbindung mit scharnierter Seitenwand
Montagehinweis
Das System-Chassis ist entsprechend der Schranktiefe auszuwählen.
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,414 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177919501
ETIM 7.0
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeschreibung
VX Scharnierbefestigung, für Teilmontageplatte
Dokumentationen
Anleitung