- Artikel-Nummer:
- VX 8617.506
- Nutzen
- Umlaufend an der Anreihstelle montierbar
- Flexibel positionierbar, dadurch sind Kollisionen mit Einbauten vermeidbar
- Einfach Schrauben eindrehen, Anreih-Schnellverbinder einschlagen und Schränke zusammenziehen und sichern
- Zusätzliche Montageebene zwischen angereihten Schränken z. B. zur Montage von Kabelkanälen
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,705 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
VX Anreih-Schnellverbinder