- Artikel-Nummer:
- VX 8617.402
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte. Die Montage erfolgt in vorgezogener Einbauposition.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX Gleitschiene, für Montageplatte, für B: 1200 mm