Multifunktions-Einbausatz für Montageplatte VX

Artikel-Nummer: VX 8617.370

Die Montageplatte lässt sich nochmals um 20 mm in die Tiefe versetzen sowie von hinten einbauen.

Artikel-Nummer:
VX 8617.370
Produktbeschreibung
Die Montageplatte lässt sich nochmals um 20 mm in die Tiefe versetzen sowie von hinten einbauen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, chromatiert
Lieferumfang
6 Halter
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Zum Einbau der Montageplatte von der Schrankrückseite: Einbauposition fluchtend mit dem Schrankrahmen, Position ±0 mm. Im Servicefall ist die Montageplatte von vorne und hinten entnehmbar
Für 20 mm mehr Einbautiefe im Schaltschrank: Einbauposition zurückversetzt hinter dem Schrankrahmen, Position +20 mm, F= 3500 N
Zur zusätzlichen Verschraubung der Montageplatte: Für alle Einbaupositionen
Passend für
Gehäusetyp: VX
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,805 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177924437
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX Multifunktions-Einbausatz, für Montageplatte
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre