System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Artikel-Nummer: VX 8617.180

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Artikel-Nummer:
VX 8617.180
Produktbeschreibung
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
Nutzen
Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
Systemlochung an allen vier Seiten
Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankhöhe 1600 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 1600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite 1600 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.600 mm
Passend für
Sockel-System VX
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
6,72 kg
Bruttogewicht
6,92 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 1600 mm
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre