- Artikel-Nummer:
- TS 8612.980
- Produktbeschreibung
- Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
- In VX SE auf der inneren Montagebene am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 10,434 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
TS Tragschiene 65 x 42 mm, für TS, SE, für B: 800 mm