TS Montage-Chassis 45 x 88 mm

Artikel-Nummer: TS 8612.650

Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden.

Artikel-Nummer:
TS 8612.650
Ausführung
für die innere Montageebene
Produktbeschreibung
Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden. Das Doppelprofil mit 11 Lochreihen bietet viele zusätzliche Möglichkeiten für den Innenausbau.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen und horizontalen TS, VX SE Schrankprofil
Passend für
Gehäusetyp: die innere Montageebene
Passend für Breite/Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
2,612 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177267053
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Montage-Chassis 45 x 88 mm, für innere Montageebene: für BT: 500 mm