TS System-Chassis 17 x 73 mm

Artikel-Nummer: TS 8612.120

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.

Artikel-Nummer:
TS 8612.120
Ausführung
Für die äußere Montageebene
Produktbeschreibung
Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Länge
1.140 mm
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der inneren Montageebene, umlaufend höhenversetzt
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
In TP über Schiene für Innenausbau: in Breite, für innere Montageebene
Als Einbausatz für Geräteböden in TS, VX SE, einfach einhängen und sichern
Montagehinweis
Beim Einbau in TP wird die Schiene für Innenausbau benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
TP
PC
IW
Passend für Breite/Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
4,876 kg
Bruttogewicht
5,133 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS System-Chassis 17 x 73 mm, für äußere Montageebene: B/T: 1200 mm, L: 1140 mm
Datenblätter
Technik im Detail