- Artikel-Nummer:
- VX 8609.220
- Nutzen
- Zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten
- Wahlweise Kabeleinführung von oben oder unten
- Material
- Abdeckhaube: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Abdeckhaube
Tür mit Stangenverschluss und Doppelbart-Verschluss-Einsatz
2 Abdeckplatten für oben und unten
- Abmessung
- Breite: 202,7 mm
Höhe: 1.998 mm
Tiefe: 499 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 500 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
- Schutzart NEMA
- NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 44 kg
- Bruttogewicht
- 45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
VX Abdeckhaube mit Tür, für HT: 2000x500 mm