- Artikel-Nummer:
- VX 8609.210
- Produktbeschreibung
- Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 500 mm
- Anzahl Ausbrüche
- 9
- Montagehinweis
- Zur Anreihung in Kombination mit einer Trennwand wird die Anreihlasche innen 8617500 oder der Anreihverbinder außen 8617502 benötigt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeschreibung
-
VX Trennwand für Modulplatten, für HT: 1800x500 mm