- Artikel-Nummer:
- TS 8601.860
- Produktbeschreibung
- Zur stabilen Befestigung des Schaltschrankes mit Erdbebenausführung am Untergrund. Außenliegende metrische Gewinde M6 zur stabilen Verbindung zum Untergrund von außen.
- Material
- Eckstücke: Stahlblech 5 mm
Blenden: Stahlblech 2 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7022
- Lieferumfang
- Sockel komplett montiert
4 Eckstücke
2 Tiefenstreben
1 Blende vorne/hinten
- Hinweis
- Erfüllt Erdbeben-Zone 4 nach Telcordia GR-63-Core in Verbindung mit Komfortgriff und Erdbeben-Kit.
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 15,9 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
TS Erdbeben-Sockel für TS, H: 100 mm, für BT: 800x600 mm