- Artikel-Nummer:
- TS 8600.855
- Produktbeschreibung
- Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 1 Rahmen
2 Blenden vorne/hinten
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 500 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 16,25 kg
- EAN
- 4028177487260
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 800x500 mm