Anreih-Schranksystem VX25 Elektronikschrank

Artikel-Nummer: VX 8430.000

Ideal für 19"-Baugruppen und 19"-Einschübe: Mit 19"-Adapterprofilen vorne, Frontrahmen, Rücktür, Dachblech und geteilten Bodenblechen

Bestell-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 8618.200

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8618.250

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.030

System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Bestell-Nr.: 8618.800

Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8618.810

Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8660.002

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.022

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.033

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.043

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer:
VX 8430.000
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Frontrahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Zink-Druckguss-Eckstücken
Rücktür: Stahlblech, 2,0 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Adapter-Profile 19": Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Dach und Rücktür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Frontrahmen: pulverbeschichtet
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Frontrahmen (rechts scharniert, links über Magnetverschlüsse gehalten)
Rücktür (Anschlag rechts, auf links wechselbar)
Dachblech
Bodenbleche
Adapter-Profile 19", vorne
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
67,8 kg
EAN
4028177920255
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Elektronikschrank, BHT: 600x2000x600 mm, Stahlblech, mit scharniertem Frontrahmen, mit Adapter-Profilen 19", eintürig an Rückseite
Zertifikate
Oberfläche
Schaltschrank (Anreih-System) Elektronikschrank

Gehäuse:
symmetrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im
Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen
am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen,
von innen und außen zugänglich, für platzsparenden
und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Scharnierter Frontrahmen mit 19" (482,6 mm) Maßraster zum
Einbau von Elektornik-Komponenten.
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter
Bodenverstärkung zur Befestigung am Untergrund der
Schrankinnenseite, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar
und austauschbar, montiert.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N.
Frontrahmen:
mit Adapterprofilen 19" (482,6 mm),
rechts scharniert, links über magnetische
Schnäpper gehalten.
Einbauhöhe für Komponenten: 42 HE.
Stahlblechtür, hinten:
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit
Lochung im Maßraster von 25 mm und
integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere
mit angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
werkzeuglos nachrüstbar auf 180°.
Dachblech:
mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung.
Dachblech angeschraubt und abnehmbar.
Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12.
Flachteile:
Dach, Frontrahmen, Rücktür, Bodenbleche
im Lieferumfang enthalten.
Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar.
Dach- und Bodenbleche sind leitend mit dem
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach
DIN 62 208 und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von
Erdungsbändern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Dach, Rücktür
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Material:
Schrankgerüst, Dach: 1,5 mm Stahlblech
Frontrahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit
Zink-Druckguss-Eckstücken
Rücktür: 2 mm Stahlblech
Bodenbleche: 1,5 mm, Stahlblech
Adapter-Profile 19" 2 mm, Stahlblech
Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Dach und Rücktür in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Frontrahmen: pulverbeschichtet
Bodenbleche: verzinkt
Abmessungen (B x H x T): 600x2000x600 mm; 42 HE
VX Electronic enclosure