Anreih-Systeme TS 8

Artikel-Nummer: TS 8206.500

Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit.

Bestell-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 8106.235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Bestell-Nr.: 8609.060

Trennwand für TS

Bestell-Nr.: 8609.130

Trennwand für Modulplatten für TS

Bestell-Nr.: 4612.000

Nivellierfuß für VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Bestell-Nr.: 4196.000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Bestell-Nr.: 4947.000

C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Bestell-Nr.: 8802.125

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Bestell-Nr.: 8800.120

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE und PC-Schränke

Bestell-Nr.: 4583.500

Türarretierung für Fluchtwege

Bestell-Nr.: 4538.000

Auflaufrolle für TS, VX SE, PC

Bestell-Nr.: 8660.007

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.025

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.033

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.043

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer:
TS 8206.500
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Bodenbleche
Montageplatte
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1, 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK09
Anzahl Türen
2
2 Montagestege in Schranktiefe
Ja
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
194,6 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177250888
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 1200x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig

Gehäuse:
symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,
bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der
Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für
platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten
anreihbar. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach
geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.
Türen:
2mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Schloßtür rechts mit
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Nebentür zusätzlich mit Schwenkhebel
oben und unten verriegelt. Scharniere unverlierbare
Scharnierstifte, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,
nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster
von 25 mm.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von
Erdungsbändern.
Zubehör:
Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und
Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.
Schutzart: IP 55
Material:
1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech
verzinkt.
Oberflächenausführung:
Elektrophorese-Tauchgrundierung
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 1200x2000x600 mm