Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 8175.235

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nummer:
TS 8175.235
Nutzen
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
20 kg
Bruttogewicht
23,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177317529
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HT: 1200x800 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung