- Artikel-Nummer:
- VX 8122.245
- Nutzen
- Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
- Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
- Ein-Mann-Montage
- Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: = 1.200 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 110 kg
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x1200, Stahlblech, für VX IT