EMV-Seitenwände für VX

Artikel-Nummer: VX 8106.760

Automatischer Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie hoher EMV-Schutz über spezielle EMV-Dichtung.

Artikel-Nummer:
VX 8106.760
Produktbeschreibung
Automatischer Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie hoher EMV-Schutz über spezielle EMV-Dichtung.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
mit Zink-Magnesium-Beschichtung
Außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
27,8 kg
Bruttogewicht
28,8 kg
EAN
4028177947252
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Produktbeschreibung
VX EMV-Seitenwand, für HT: 2000x600 mm
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel