Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Artikel-Nummer: VX 8106.260

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite.

Artikel-Nummer:
VX 8106.260
Produktbeschreibung
Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite.
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Türöffnungswinkel
180°
Montagehinweis
Scharniermontage nur im Bereich der Rückwand möglich
Nur bei Seitenwandtiefe bis 800 mm einsetzbar
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
0,69 kg
Bruttogewicht
0,744 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN
4028177920958
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeschreibung
VX Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, RAL7035
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel