Sockel-Adapter für Doppel-Lenkrollen und Nivellierfüße

Artikel-Nummer: VX 8100.770

Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 und Nivellierfüße am Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer:
VX 8100.770
Produktbeschreibung
Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 und Nivellierfüße am Sockel-System VX, AX.
Material
Stahlblech
Hinweis
Sockel-Blenden, seitlich werden immer dort benötigt, wo eine Doppel-Lenkrolle montiert wird
In Verbindung mit Doppel-Lenkrollen beträgt die erlaubte Gesamtgewichtsbelastung 3000 N.
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,192 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177927087
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Adapter, für Doppel-Lenkrolle und Nivellierfuss, Stahlblech
Dokumentationen
Einlegezettel