Montage-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8100.740

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Artikel-Nummer:
VX 8100.740
Produktbeschreibung
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene. Montage bündig zum Schrankrahmen. Dank zusätzlicher Montagehalterungen auch bei bereits eingebauter Montageplatte einsetzbar und vorbereitet für das individuelle Ablängen.
Nutzen
Systemlochung an allen vier Seiten
Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
2 Montage-Chassis
4 Montagehalterungen
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
In VX auf der inneren Montagebene am Schrankprofil VX
In VX SE am vertikalen Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
Zwischen zwei Chassis untereinander auf innerer Montageebene
Als Einbausatz für Geräteboden
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
Passend für Breite/Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,054 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX Montage-Chassis 23 x 64mm, für BT: 400 mm
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre