- Artikel-Nummer:
- VX 8100.730
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
- Nutzen
- Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
- Speziell zur Kabelführung im Sockel VX, Edelstahl sowie für den Einbau von Sammelschienenhaltern (Edelstahl nicht magnetisierbar)
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- In VX auf der inneren Montagebene am Schrankprofil VX
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- An baugleichen System-Chassis untereinander
- Sockel-System VX, Edelstahl, in Breite und Tiefe in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
Passend für Breite/Tiefe: 400 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924628
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX System-Chassis 23 x 89 mm, für B/T: 400 mm, Edelstahl, 1.4301