- Artikel-Nummer:
- VX 8100.700
- Produktbeschreibung
- Zum Einhängen am Sockel-Eckstück 100 oder 200 mm hoch.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller
- Bodenfreiheit
- 100 mm
- Belastbarkeit
- Max. dynamische Belastung bei Einsatz von 4 Doppel-Lenkrollen (Einzelner Schrank): 3000 N
- Gewicht/VE
- 8,38 kg
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 8
- EC002621
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeschreibung
-
VX Transportrolle, je 2 mit/ohne Feststeller