Schiebeblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8001.242

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Artikel-Nummer:
VX 8001.242
Produktbeschreibung
Für einen variablen Ausgleich im Bodenbereich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 440 mm
Tiefe: 115 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,76 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177950375
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schiebeblech, Breite x Tiefe: 1000x115 mm