- Artikel-Nummer:
- VX 8001.224
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
- Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
- Abmessung
- Breite: 440 mm
Tiefe: 275 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948792
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1000x275 mm