Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8001.223

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nummer:
VX 8001.223
Produktbeschreibung
Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung
Breite: 690 mm
Tiefe: 275 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177948785
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 800x275 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)