Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8001.216

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nummer:
VX 8001.216
Produktbeschreibung
Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung
Breite: 440 mm
Tiefe: 175 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,12 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177948716
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1000x175 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)