- Artikel-Nummer:
- SZ 7993.146
- Produktbeschreibung
- Hauptschalter-Einbauadapter zur Montage im Rittal Schaltschranksystem VX25, TS 8 und VX SE. Mit Hilfe des Hauptschalter-Einbauadapters kann ein Hauptschaltergriff feststehend und zurückversetzt in eine Schaltschranktür montiert werden.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schalteraufnahme
Dichtrahmen
Zellpolyethylen
- Passend für Türbreite
- 500 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Die Schalteraufnahme für die Aufnahme des Drehantriebs wird direkt vor der Tür an ein oder zwei System-Chassis montiert
- Montagehinweis
- Die Bohrung für die Durchführung des Drehantriebs kann individuell eingebracht werden. Für die Rückseite des Dichtrahmens ist eine Klebedichtung aus Zellpolyethylen lose beigelegt, die bei geschlossener Tür auf das Montageblech gepresst wird.
- Abmessung
- Breite: 310 mm
Höhe: 450 mm
Tiefe: 90 mm
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX SE
- TS
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,72 kg
- Bruttogewicht
- 6,72 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
SZ Hauptschalter-Einbauadapter für Türbreite 500 mm