RiZone-Appliance Standard

Artikel-Nummer: DK 7990.402

RiZone wird als Software-Appliance geliefert.

Artikel-Nummer:
DK 7990.402
Produktbeschreibung
RiZone wird als Software-Appliance geliefert. Die Software-Appliance wird als virtueller Server im Open Virtualization Format (OVF) angeboten, der auf bestehender Hardware im Rechenzentrum problemlos eingesetzt werden kann.
Marktrelevante Produktänderungen
Die RiZone Appliance wird mit der Version 3.5 von RiZone ausgeliefert. Als Betriebssystem wird das aktuelle Microsoft Server Betriebssystem 2012R2 unterstützt. Die lokale Datenbank nutzt SQL Express 2012.
Hinweis
RiZone unterstützt die Protokolle SNMP V1/V2C und SNMP V3 zur Überwachung von Infrastruktur-Komponenten (OT-Devices) eines Rechenzentrums. RiZone ist herstellerneutral und kann in einer heterogenen OT-Devices-Landschaft eingesetzt werden.
Verpackungseinheit
1 Stück
EAN
4028177956971
ETIM 7.0
EC000501
ECLASS 8.0
19240201
Produktbeschreibung
DK RiZone-Appliance Standard, Software-Installer: RiZone Software
Dokumentationen
Anleitung