RCM Messmodul – Inline Meter

Artikel-Nummer: DK 7979.714

Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19"-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Es erfolgt die Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.

Artikel-Nummer:
DK 7979.714
Ausführung
32 A / dreiphasig
Produktbeschreibung
Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19"-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Die Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen erfolgt analog zu einer PDU metered. Zusätzlich verfügt das Messmodul über eine integrierte Differenzstrommessung (Typ B) zur Fehlerstromüberwachung des angeschlossenen Verbrauchers. Die Verbrauchsdaten können komfortabel über eine Netzwerkschnittstelle oder lokal über ein TFT-Display abgefragt werden. Zusätzlich sind alle Schnittstellen einer PDU metered, z. B. zum Anschluss von externer Sensorik und intelligenten Griffsystemen, vorhanden.
Nutzen
Ideale Lösung zur Nachrüstung in bestehende Installationen, wenn moderne Messfunktionalitäten fehlen
Inklusive Differenzstrommessung/Fehlerstromüberwachung
Umfangreiche Messfunktionalitäten (wie PDU metered)
Ausführungen mit Anschlusskabel und CEE-Steckverbindern, sofort einsatzbereit
Schnelle Nachrüstung, nur kurze Betriebsunterbrechung zum Einbau nötig
Kompaktes, 1 HE 19"-Gehäuse mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen
Hohe Messgenauigkeit (typ. ± 1 %)
Energieeffizientes Design, geringer Eigenverbrauch
Akustische Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen (z. B. Fehlerströmen) einstellbar
Integrierte GbE-Schnittstelle mit Webserver für autonomen Betrieb ohne weitere Komponenten
Material
Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert
Farbe
RAL 9005
Optionen
CMC III CAN-Bus-Sensoren zur Umgebungsüberwachung anschließbar, max. 16 Sensoren
Nennleistung
22 kW
Anschlussart (elektrisch)
CEE-Stecker/Kupplung
Nennstrom (max.)
32 A
Richtlinien
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 144 mm
Tiefe: 44 mm
Anschluss Eingangskabel (Typ/Länge)
H05VV-F5G4.0, 2 m
Anschluss Ausgangskabel (Typ/Länge)
H05VV-F5G4.0, 1,2 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,7 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177948518
ETIM 7.0
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
DK RCM Messmodul - Inline Meter, Autonome Energieerfassungseinheit, für PDU basic oder modulare PDU ohne Messfunktionen, 1 HE, 482,6 mm (19"), inkl. Sensorschnittstelle, Nennleistung: 22,0 kW, Nennstrom: 32 A, 3~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F5G4.0/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005
Approbationen
TÜV
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technik im Detail 2
Software
Software