Kabeltrasse für TX CableNet

Artikel-Nummer: DK 7888.322

Zur hinteren, seitlichen Befestigung einer Kabeltrasse an Montagerahmen innerhalb der Schranksysteme TX, ermöglicht vertikales Kabelmanagement unabhängig vom Gehäuserahmen.

Artikel-Nummer:
DK 7888.322
Produktbeschreibung
Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TX CableNet
Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
10 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177964259
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
Kabeltrasse für TX CableNet, H: 2200 mm, B: 308 mm, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung mittels Clip-Elementen.