- Artikel-Nummer:
- TX 7888.311
- Produktbeschreibung
- Zum organisierten Verlegen von großen Kabelmengen in einer Anreihung.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Direkte Verschraubung an den 482,6 mm (19")-Profilschienen
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Tiefe: 120 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TX CableNet
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 7.0
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
-
Kabelkäfig für TX CableNet, BHT: 300x2200x120 mm, RAL 9005, Standard 50x50mm Drahtgitter zu einem C-Querschnitt geformt, zur Organisation großer Kabelmengen in einer Schrank-Anreihung. Befestigung mittels Clip-Elementen.