- Artikel-Nummer:
- DK 7859.080
- Produktbeschreibung
- Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Länge
- 1.695 mm
- Anschlussart (elektrisch)
- Wago Buchse X-COM
- Anzahl
- 2
- Phasen pro Einspeisung
- 3~
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Modul-Steckplätze (max.)
- 6
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Montagehinweis
- Diverse Anschlusskabel, auch für 1-phasigen Anschluss
- Abmessung
- Länge: 1.695 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: ≥ 2.000 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,8 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeschreibung
-
DK Modulare PDU, PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau, im Zero-U-Space von 800 mm breiten IT-Racks, 3~, 16 A, Länge: 1695 mm, Modul-Steckplätze: 6, Einspeisungen: 2, Anschluss: WAGO Buchse, X-COM, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, natur eloxiert