Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke

Artikel-Nummer: SR 7858.100

Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Artikel-Nummer:
SR 7858.100
Ausführung
Schwerlastausführung, 19"-Ebene seitlich
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung
Inkl. Einbausatz, für Schrankhöhe 2000 mm
Öffnungswinkel
130°
Montagehinweis
Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
Hinweis
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
Belastbarkeit (statisch)
350 kg
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Höheneinheiten
40 HE
Passend für Gehäusetyp
TS
VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
26,5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177438880
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Schwenkrahmen, für BH: 800x2000 mm, 40 HE, Schwerlastausführung, 19"-Ebene seitlich, 130°-Scharnier, für TS, SE
Dokumentationen
Anleitung
482,6 mm (19")Schwenkrahmen, 40 HE Schwerlastausführung

1 Schwenkrahmen mit Blende, inkl. Stangenverschluss
mit Doppelbartverschlusseinsatz, Schwerlasteinbausatz
und Befestigungszubehör.

Material:
Schwenkrahmen: Stahlblech, verzinkt,
chromatiert
Blende und Einbausatz: Stahlblech, lackiert,
RAL 7035
Belastbarkeit: 350 kg