- Artikel-Nummer:
- DK 7856.070
- Ausführung
- nicht schaltbar
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) - Länge
- 250 mm
- Anschlussart (elektrisch)
- WAGO WINSTA MIDI
- Phasen pro Einspeisung
- 1~
- Thermischer Überstromschutz
- je Steckdosenmodul
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 1
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 6 x Kaltgerätebuchse C13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,342 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177402522
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. mit Überstromschutz, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13
Power System Modul Einsteckmodul 6-fach
Kaltgeräte IEC
IEC320 C13 mit thermischen Überlastschutz
Installation nach dem Plug & Play System:
Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -
Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im
laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung des
Modul kann die Einspeisung gewählt werden. Alle Module
sind in der Schiene gemischt einsetzbar.
Technische Ausstattung:
Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C13-Buchsen zur
Verfügung. In dem Modul ist ein thermischer Schutzschalter
(10A) integriert. Er sichert alle 6 Steckplätze ab. Nach
Auslösen des Schutzschalters kann dieser nach Abkühlung
wieder eingeschaltet werden.
Technische Daten:
Spannungsbereich einphasig 110V-230VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Modul 16A bei 230V AC
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45
IEC320 C13 mit thermischen Überlastschutz
Installation nach dem Plug & Play System:
Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -
Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im
laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung des
Modul kann die Einspeisung gewählt werden. Alle Module
sind in der Schiene gemischt einsetzbar.
Technische Ausstattung:
Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C13-Buchsen zur
Verfügung. In dem Modul ist ein thermischer Schutzschalter
(10A) integriert. Er sichert alle 6 Steckplätze ab. Nach
Auslösen des Schutzschalters kann dieser nach Abkühlung
wieder eingeschaltet werden.
Technische Daten:
Spannungsbereich einphasig 110V-230VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Modul 16A bei 230V AC
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45