Anschlusskabel für PSM-Schiene

Artikel-Nummer: DK 7856.025

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

Artikel-Nummer:
DK 7856.025
Ausführung
3-phasig
Stecker (Typ)
CEE (3P+N+PE)
Nennstrom (max.)
16 A
Abmessung
Länge: 3 m
Steckdosen
Wago X-Com
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,955 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177415805
ETIM 7.0
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 3~, 16 A, Eingang: CEE
Power System Modul Anschlusskabel dreiphasig 3m

Power System Modul Anschlusskabel
Installation nach dem Plug & Play System:
Das vorkonfektionierte Anschlußkabel mit IEC309
Drehstromstecker (Ceekon) dient der Einspeisung der
Power System Modul - Stromschiene. Die Anbindung an die Stromschiene
erfolgt über eine 5polige steckbare Anschlussleiste.
Für die Einspeisung des zweiten redundanten Sromkreises
ist ein weiteres Anschlusskabel erforderlich.
Technische Daten:
Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A
Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm²
Kabellänge: 3m
1.Kabelende: CEE-Stecker 16A dreiphasig / 400V (IEC309, rot)
2.Kabelende: Wago - Stecker