Systemträger für Kabeltrassen für VX, VX IT

Artikel-Nummer: DK 7831.472

Tiefenvariables Trägersystem, ermöglicht die Befestigung der gängigsten Kabeltrassensysteme, Befestigung auf allen 800 – 1200 mm tiefen Netzwerkschränken mit außenliegender Verschraubung des Dachblechs.

Artikel-Nummer:
DK 7831.472
Ausführung
Trägerhöhe 102 mm
Produktbeschreibung
Das tiefenvariable Trägersystem lässt sich auf allen 800 – 1200 mm tiefen Netzwerkschränken mit einer außenliegenden Verschraubung des Dachblechs befestigen. Die integrierte Systemlochung, für Blechschrauben oder Käfigmuttern, ermöglicht die Befestigung der gängigsten Kabeltrassensysteme.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverlackiert
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Kombination mit Lüfterblech für VX IT möglich
In Kombination mit Montageschiene geeignet zur Aufnahme weiterer Kabelführungsschienen oder Rohrleitungen
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
3,49 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
TS Systemträger für Kabeltrassen, tiefenvariabel, Trägerhöhe 102 mm, für Schranktiefe: 800-1200 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet
Dokumentationen
Einlegezettel