Bürstenleiste, hochdicht

Artikel-Nummer: DK 7825.375

Spezielle Bürstenleiste zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen.

Artikel-Nummer:
DK 7825.375
Produktbeschreibung
Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech. Zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen lässt sich diese spezielle Bürstenleiste einsetzen. Sie verfügt über wechselseitig versetzt angeordnete Bürstenleisten, die selbst bei großen Kabelmengen eine gute Abdichtung gegenüber den geführten Leitungen gewährleisten. Ungewollte Strömungsverluste können so auf ein Minimum reduziert werden.
Material
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Lieferumfang
Je 1 Bürstenleiste, 1 m Länge, rechte und linke Ausführung
Borstenlänge
58 mm
Länge
1 m
Abmessung
Länge: 1 m
Für Materialstärken
1,5 ‐ 2 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,08 kg
Zolltarifnummer
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bürstenleiste, hochdicht, Borstenlänge: 58 mm, 2 Stück L: 1 m, je rechte und linke Ausführung, Kunststoff nach UL 94-HB
Dokumentationen
Einlegezettel