Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Artikel-Nummer: DK 7824.200

Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nummer:
DK 7824.200
Produktbeschreibung
Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
TS
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
47,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177232396
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
DK Seitenwand, HxT: 2000x1000 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwände, abschließbar

Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: H: 2000 mm T: 1000 mm
Seitenwand, abschließbar DK 7824.200

Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510