Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Artikel-Nummer: DK 7721.735

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

Artikel-Nummer:
DK 7721.735
Ausführung
vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung
Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts
Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Wandbefestigungshalter 10 mm
Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten
21 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.012 mm
Tiefe: 573 mm
Einbautiefe
520 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 949 mm
Tiefe Schwenkteil
416 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
IK-Code
IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
750 N
Grundmaterial
Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
55 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177324251
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Produktbeschreibung
DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1021x573 mm, 21 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Wandverteiler vormontiert, 21 HE

Gehäuse:
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht
montierten C-Profilschiene zur Kabelab-
fangung, austauschbare Flanschplatten, oben ge-
schlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabelein-
führung, mit montierter Potentialausgleichschiene,
Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstell-
baren 482,6 mm (19") Profilschienen, auf C-Schienen
montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-
und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je
ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung
montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz,
Design-Sichttür mit Komfort-
griff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung
3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Verschluss-System mit Zweipunkt-
verriegelung, Gehäuse komplett sternpunktförmig
geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm bei-
gelegt,
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 IP 54 in Verbindung
mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten.
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe:,, ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 573 mm (21 HE)