- Artikel-Nummer:
- DK 7721.535
- Ausführung
- vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Wandgehäuse IT - Produktbeschreibung
- Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
- Material
- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) - Lieferumfang
- Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts
Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt
Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
Sicherheitsschließung 3524 E - Höheneinheiten
- 21 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.012 mm
Tiefe: 673 mm - Einbautiefe
- 620 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 949 mm - Tiefe Schwenkteil
- 516 mm
- Tiefe des Wandteils
- 135 mm
- IK-Code
- IK08
- Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
- 750 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 61 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551039
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeschreibung
- DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1021x673 mm, 21 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten
Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig
vormontiert, Teife 673 mm
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht
montierten C-Profilschiene zur Kabelab-
fangung, austauschbare Flanschplatten, oben ge-
schlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabelein-
führung, mit montierter Potentialausgleichschiene,
Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstell-
baren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen
montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-
und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je
ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung
montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz,
Design-Sichttür mit Komfort-
griff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung
3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Verschluss-System mit Zweipunkt-
verriegelung, Gehäuse komplett sternpunktförmig
geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm bei-
gelegt,
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe:,, ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 673 mm (21 HE)
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht
montierten C-Profilschiene zur Kabelab-
fangung, austauschbare Flanschplatten, oben ge-
schlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabelein-
führung, mit montierter Potentialausgleichschiene,
Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstell-
baren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen
montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-
und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je
ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung
montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz,
Design-Sichttür mit Komfort-
griff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung
3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Verschluss-System mit Zweipunkt-
verriegelung, Gehäuse komplett sternpunktförmig
geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm bei-
gelegt,
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe:,, ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 673 mm (21 HE)