- Artikel-Nummer:
- DK 7721.135
- Ausführung
- Wandgehäuse IT
mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel - Produktbeschreibung
- Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
- Material
- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) - Lieferumfang
- Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten, zwei senkrechten Montageschienen und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel
4 Wandbefestigungshalter 10 mm
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Sicherheitsschließung 3524 E
Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung - Höheneinheiten
- 21 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.012 mm
Tiefe: 473 mm - Einbautiefe
- 420 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 949 mm - Tiefe Schwenkteil
- 316 mm
- Tiefe des Wandteils
- 135 mm
- IK-Code
- IK08
- Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
- 750 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 46,55 kg
- Bruttogewicht
- 49 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeschreibung
- DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1012x473 mm, 21 HE, IP 55, Wandteil:, zwei Montageschienen, senkrecht
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
Wandverteiler vormontiert, 21 HE
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht
montierten C-Profilschiene zur Kabelab-
fangung, oben und unten austauschbare Flanschplatten, geschlossen,
Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")
Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profil-
lochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff für
Verschlusseinsätze, mit Sicherheits-
schließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfort-
griff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit
Zweipunktverriegelung, 4 St. Wandbefestigungshalter
10 mm beigelegt,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe:,, ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 473 mm (21 HE)
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht
montierten C-Profilschiene zur Kabelab-
fangung, oben und unten austauschbare Flanschplatten, geschlossen,
Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")
Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profil-
lochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff für
Verschlusseinsätze, mit Sicherheits-
schließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfort-
griff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit
Zweipunktverriegelung, 4 St. Wandbefestigungshalter
10 mm beigelegt,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe:,, ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 473 mm (21 HE)