Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Artikel-Nummer: DK 7709.735

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

Artikel-Nummer:
DK 7709.735
Ausführung
vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung
Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts
Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Wandbefestigungshalter 10 mm
Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten
9 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 478 mm
Tiefe: 573 mm
Einbautiefe
520 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 415 mm
Tiefe Schwenkteil
416 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
IK-Code
IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
450 N
Grundmaterial
Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
35 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177324237
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Produktbeschreibung
DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x478x573 mm, 9 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Wandverteiler vormontiert, 9 HE

Gehäuse:
Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer
waagrecht montierten C-Profilschiene zur
Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben
geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur
Kabeleinführung, mit montierter
Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück
stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm
19.-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit
umlaufender 25 mm Profillochung in Front und
Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein
Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,
vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven
Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit
Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse
komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St.
Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 IP 54 in Verbindung mit
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.
Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 478 x 573 mm (9 HE)