- Artikel-Nummer:
- EL 7705.035
- Produktbeschreibung
- Gekantete Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung und Kunststoff-Bürsteneinsätzen zur einfachen Kabeleinführung.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 599 mm
Tiefe: 133,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,06 kg
- Bruttogewicht
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
DK Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, für EL, BxT: 599x133,5 mm, Stahlblech, RAL 7035