Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel

Artikel-Nummer: AX_IT 7646.400

IT-Wandgehäuse mit hoher Schutzart für den Einsatz im industriellen Umfeld. Mit tiefenvariabler 19"-Profilschiene und Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden. Schutzart bis IP 66 (entsprechend der gewählten Flanschplatte).

Artikel-Nummer:
AX_IT 7646.400
Ausführung
mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel
Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung
IT-Wandgehäuse Basis AX, mit hoher Schutzart, für den Einsatz im industriellen Umfeld.
Sichere, geschützte Integration der IT direkt am Prozess in Ihrer Produktionsanlage.
Nutzen
Komplett vormontiertes IT-Gehäuse zur sofortigen Aufnahme von 19"-IT-Komponenten dank tiefenvariabler Profilschienen
Verschweißte Gehäusekonstruktion mit rundum geschlossenem Korpus gewährleistet höchsten Schutz der Ausbaukomponenten, bis IP 66
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Maximal nutzbares Innenvolumen bei extrem kompakter Bauweise
Individueller Innenausbau
Maximaler Ausschnitt am Gehäuseboden mit optimierten Flanschplatten vergrößert den Raum zur Kabelführung um bis zu 33 %
Bequeme Kabeleinführung von unten über eine Flanschplatte mit integrierter Bürstenleiste
Material
Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Innenausbau: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Vormontiertes IT-Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Flanschplatte mit Bürstenleiste
19"-Profilschiene vorne, tiefenvariabel im 25 mm Raster an 4 Innenausbauschienen montiert
Montagewinkel
C-Profilschiene, an der Rückwand montiert
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Einbautiefe
316 mm
Einbauhöhe für Komponenten
15 HE
Position Türanschlag
rechts, auf links wechselbar
Anzahl Verschlüsse
2
Einbaumöglichkeiten
Vormontierter Montagewinkel inkl. C-Profilschiene zur Kabelabfangung
Montagewinkel zur Aufnahme einer zentralen Erdungsschiene
Montagewinkel zur Montage einer 19"-Steckdosenleiste
Hinweis
Variante mit UL-Zulassung auf Anfrage erhältlich
Grundmaterial
Stahlblech
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber mit 3 mm Doppelbart-Verschlusseinsatz
Anzahl Verschlüsse: 2
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 10 (auf Anforderung bis IP 66)
Bis IP 66 (entsprechend der gewählten Flanschplatte)
Flanschplatte
Größe: 7
Anzahl: 1
Anzahl Verschlüsse
2
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
32,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177942424
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel, 15 HE, B x H x T: 600 x 800 x 400 mm, mit Bürstenleiste
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Datenblätter
Technik im Detail
IT-Wandgehäuse Basis AX, mit hoher Schutzart, für den Einsatz im industriellen Umfeld.

Komplett vormontiertes Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm
(19")-Aufnahmeebene, 15 HE, Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit
Flanschplatte zur Kabeleinführung über Bürstenleisten im Gehäuseboden.
Tür aus 1,5 mm Stahlblech mit zwei Vorreiberverschlüssen und 3 mm
Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen den Mini-Komfortgriff. Türanschlag
rechts, auf links wechselbar.

In der Gehäusetiefe sind links und rechts an Innenausbauschienen je eine
482,6 mm (19")-Profilschiene montiert. Diese sind tiefenvariabel im 25
mm Raster einstellbar.
Die Profilschienen verfügen über seitliche Ausbrüche durch welche sich
wahlweise Kabel zwischen den vorderen und hinteren Montagebereichen
führen lassen.
Ein- und ausgehende Kabel können bequem durch die Flanschplatte mit zwei
Bürstenleisten im Gehäuseboden geführt werden. Nach der Einführung
lassen sich die Kabel an einem vormontierten Montagewinkel inkl.
C-Profilschiene abfangen. Über der C-Profilschiene befindet sich ein
Montagewinkel mit Befestigungsbohrungen zur Aufnahme einer 482,6 mm
(19")-Steckdosenleiste oder einer zentralen Erdungsschiene.
Schutzklasse:
Die Schutzart nach IEC 60 529 beträgt IP 10.
Durch den Austausch der Flanschplatte gegen eine geschlossene Ausführung
lässt sich die Schutzart des Gehäuses auf bis zu IP 66 steigern.
Oberfläche:
Lackierung in RAL 7035.
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack.
Innenausbau: verzinkt.

Maximale Einbautiefe: 316 mm

Abmessungen (BHT): 600x800x400 mm

Artikelnummer: AX IT 7646.400

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG