- Artikel-Nummer:
- DK 7501.000
- Produktbeschreibung
- Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke.
- Nutzen
- Als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar
- Freier Zugriff für Innenausbau von drei Seiten
- Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze
- Rückwand für Lüfteraufnahme vorbereitet
- Türanschlag frei wählbar
- Platzsparende, seitliche, vertikale Aufnahme der 19"-Ausbaukomponenten
- Material
- Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Sichttür
Seitenwände (1 x feststehend, 1 x gesteckt) mit Lüftungsschlitzen
Knockouts zur Kabeleinführung in Dach und Boden
Rückwand gesteckt, mit Knockouts zur Kabeleinführung und Lüfteraufnahme
19"-Befestigungsebene, 5 HE, horizontal vorne und hinten, tiefenvariabel, Ebenenabstand 434 – 489 mm
Sicherheitsschließung 12321 an Tür, Seiten- und Rückwand
4 Kunststofffüße, selbstklebend - Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 540 mm
Tiefe: 600 mm - Einbauhöhe für Komponenten
- 5 HE
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Belastbarkeit
- 250 N
- Max. Belastbarkeit (statisch) nach UL 2416 pro Schrank
- 250 N
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 17,04 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- DK VerticalBox, Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, mit Lüftungsschlitzen für passive Belüftung, 5 HE, BHT: 300x540x600 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehäuse
für kleine Netzwerke Universell
als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse
einsetzbar.
Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je
einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür
vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt,
abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung
zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer
Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit
Sicherheitsschließung 12321. Dach und Boden mit
Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur
Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend,
beigelegt.
Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm
Farbe: RAL 7035
für kleine Netzwerke Universell
als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse
einsetzbar.
Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je
einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür
vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt,
abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung
zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer
Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit
Sicherheitsschließung 12321. Dach und Boden mit
Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur
Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend,
beigelegt.
Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm
Farbe: RAL 7035